Boja |
Plava |
Broj nacrta |
8502016a |
Broj pokretanja po satu [maks.] |
12 |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Cilindar |
2 |
Description |
VTZ121-G |
Duljina pakiranja [mm] |
395 mm |
Ekonomajzer |
Ne |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) 6(c) |
Family |
VTZ |
Faza |
3 |
Frekvencija [Hz] |
30 - 85 |
Gauge port HP |
Nema |
Gauge port LP |
Schrader |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] |
30 bar |
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] |
25 bar |
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] |
30 bar |
Isporučena oprema |
Lemni naglavci, rotolock matice i brtve za usisavanje i odvod |
Isporučene upute |
Upute za ugradnju |
Isporučeni nosač |
Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama |
Isporučeno ulje |
Prvo punjenje ulja |
Izjednačenje razine ulja |
Holender SAE, 3/8 in |
Količina pakiranja |
1 |
Konfiguracijska šifra |
Jedan |
LRA |
139 A |
Materijal usisnog priključka |
- |
Max pressure (PS) - high side |
29.4 bar |
Max pressure (PS) - low side |
22.6 bar |
MMT |
29 A |
Model number |
VTZ121AGNR1B |
Naglavak za ugradnju |
ODF |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] |
380 V |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
380 V |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
380 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] |
480 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] |
480 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] |
480 V |
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] |
480 V |
Napomena za ugradnju |
(isporuka samo s rotolock verzijom) |
Napon kompresora [V] |
380-480/3/50-60 |
Naziv proizvoda |
Reciprocating compressor VTZ |
Network power supply [V/Ph/Hz] |
380-415/3/50 460/3/60 |
Niska strana, TS maks. |
50 °C |
Niska strana, TS min. |
-35 °C |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Okretni moment [Nm] |
4 N-m |
Okretni moment GP LP [Nm] |
15 N-m |
Okretni moment izjednačenja razine ulja [Nm] |
30 N-m |
Okretni moment stakla [Nm] |
50 N-m |
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] |
0.59 Ohm |
Priključci napajanja |
Vijak 4,8 mm |
Pritezni moment [Nm] |
15 N-m |
Promjer [mm] |
288 mm |
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] |
5 kg |
Punjenje ulja [l] |
1.8 L |
Radne tvari |
R134a R404A R407C |
Radni obujam [cm3] |
120.94 cm³ |
Razred zaštite IP-a |
IP54 (s kabelskom uvodnicom) |
Referenca za ulje |
160PZ |
RLA |
23.2 A |
SCIP dossier no. |
9b3fb119-9852-486a-92dd-53aa9c96fd3b |
Skupina proizvoda |
Hermetic compressors |
Snaga okr. momenta [Nm] |
3 N-m |
Stakleni nosač |
Navojni |
Standardna ugradnja |
Rotolock |
Tehnika vrste |
Oscilirajući stapni kompresor |
Tehnologija |
Oscilirajuće |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] |
25 bar |
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] |
25 bar |
U.S. EPA label |
For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12 18 |
Ukupna visina [mm] |
413 mm |
Upotreba segmenta |
Hlađenje MT |
Upravljanje kapaciteta |
Inverter |
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] |
3/4 in |
Veličina cijevi usisnog priključka [in] |
1 1/8 in |
Veličina tlačnog priključka [in] |
1 1/4 in |
Veličina usisnog priključka [in] |
1 3/4 in |
Visina pakiranja [mm] |
455 mm |
Visina tlačnog priključka [mm] |
74 mm |
Visina usisnog priključka [mm] |
165 mm |
Viskoznost [cP] |
32 cP |
Visoka strana, TS maks. |
150 °C |
Visoka strana, TS min. |
-35 °C |
Volumen niske strane |
16.5 L |
Volumen visoke strane |
0.6 L |
Vrsta |
VTZ121 |
Vrsta spoja |
Rotolock |
Zaštita motora |
Zaštita motora putem frekvencijskog pretvarača |
Širina pakiranja [mm] |
365 mm |