Reciprocating compressor, VTZ038AGNR1A

120B0001

Refrigerants: R404A; R407C; R134a, Segment usage: Refrigeration MT, Compressor power supply [V]: 380-480/3/50-60, Packing format: Single pack

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 27.88 Kilogram
Neto težina 26 Kilogram
Volumen 37.73 Liter
EAN 5702428666176

 

Boja Plava
Broj nacrta 8501042a
Broj pokretanja po satu [maks.] 12
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Cilindar 1
Description VTZ038-G
Duljina pakiranja [mm] 330 mm
Ekonomajzer Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Family VTZ
Faza 3
Frekvencija [Hz] 35 - 90
Gauge port HP Nema
Gauge port LP Schrader
In scope of WEEE and contain batteries No
Ispitni diferencijal [bar] [maks.] 30 bar
Ispitni niski tlak [bar] [maks.] 25 bar
Ispitni visoki tlak [bar] [maks.] 30 bar
Isporučena oprema Lemni naglavci, rotolock matice i brtve za usisavanje i odvod
Isporučene upute Upute za ugradnju
Isporučeni nosač Komplet za ugradnju s prstenima, vijcima, maticama, naglavcima i podloškama
Isporučeno ulje Prvo punjenje ulja
Izjednačenje razine ulja Holender SAE, 3/8 in
Količina pakiranja 1
Konfiguracijska šifra Jedan
LRA 30.5 A
Materijal usisnog priključka -
Max pressure (PS) - high side 29.4 bar
Max pressure (PS) - low side 22.6 bar
MMT 9.2 A
Model number VTZ038AGNR1A
Naglavak za ugradnju ODF
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 60 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 380 V
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 380 V
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] 480 V
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] 480 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 50 Hz [V] 480 V
Najviša vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] 480 V
Napomena za ugradnju (isporuka samo s rotolock verzijom)
Napon kompresora [V] 380-480/3/50-60
Naziv proizvoda Reciprocating compressor VTZ
Network power supply [V/Ph/Hz] 380-415/3/50 460/3/60
Niska strana, TS maks. 50 °C
Niska strana, TS min. -35 °C
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Okretni moment [Nm] 4 N-m
Okretni moment GP LP [Nm] 15 N-m
Okretni moment izjednačenja razine ulja [Nm] 30 N-m
Okretni moment stakla [Nm] 50 N-m
Otpor namota za trofazne kompresore s istim namotima [Ohm] 3.37 Ohm
Priključci napajanja Vijak 4,8 mm
Pritezni moment [Nm] 15 N-m
Promjer [mm] 224 mm
Punjenje radne tvari [kg] [maks.] 2.5 kg
Punjenje ulja [l] 0.95 L
Radne tvari R134a
R404A
R407C
Radni obujam [cm3] 38.12 cm³
Razred zaštite IP-a IP54 (s kabelskom uvodnicom)
Referenca za ulje 160PZ
RLA 7.35 A
SCIP dossier no. 5a332c1b-1d1b-4998-8115-d0929877ecb4
Skupina proizvoda Hermetic compressors
Snaga okr. momenta [Nm] 3 N-m
Stakleni nosač Navojni
Standardna ugradnja Rotolock
Tehnika vrste Oscilirajući stapni kompresor
Tehnologija Oscilirajuće
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tvornička postavka niskog tlaka [bar] 25 bar
Tvornička postavka visokog tlaka [bar] 25 bar
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
Ukupna visina [mm] 356 mm
Upotreba segmenta Hlađenje MT
Upravljanje kapaciteta Inverter
Veličina cijevi tlačnog priključka [in] 1/2 in
Veličina cijevi usisnog priključka [in] 5/8 in
Veličina tlačnog priključka [in] 1 in
Veličina usisnog priključka [in] 1 1/4 in
Visina pakiranja [mm] 385 mm
Visina tlačnog priključka [mm] 67 mm
Visina usisnog priključka [mm] 263 mm
Viskoznost [cP] 32 cP
Visoka strana, TS maks. 150 °C
Visoka strana, TS min. -35 °C
Volumen niske strane 7.5 L
Volumen visoke strane 0.3 L
Vrsta VTZ038
Vrsta spoja Rotolock
Zaštita motora Zaštita motora putem frekvencijskog pretvarača
Širina pakiranja [mm] 295 mm

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality