Optyma™ Slim Pack, OP-MSXM034MLW05G
114X7061
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A; R452A; R407A; R134a; R407F; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 85 Kilogram |
Neto težina | 70 Kilogram |
Volume | 534.786 Liter |
EAN | 5702428562362 |
Bruto težina | 85 Kilogram |
Neto težina | 70 Kilogram |
Volume | 534.786 Liter |
EAN | 5702428562362 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ015T5 |
Description | OP-MSXM034MLW05G |
Duljina [mm] | 464 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
MCC | 19 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MSXM034MLW05G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 240 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Obujam sakupljača [l] | 3.4 L |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | B2 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
Primjene | MBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 600 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Radne tvari |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 60 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 40 dBA |
RLA | 12.2 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 690 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 0.58 L |
Upotreba segmenta | Srednji povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Verzija | W05 |
Vrsta | Optyma™ Slim Pack W05 |
Vrsta kondenzatora | D7 |
Vrsta releja preopterećenja | LRE22 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
Širina [mm] | 1079 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | MLZ015T5 |
Description | OP-MSXM034MLW05G |
Duljina [mm] | 464 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Slim Pack |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 68 W |
MCC | 19 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-MSXM034MLW05G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 240 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Obujam sakupljača [l] | 3.4 L |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | B2 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 110 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
Primjene | MBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 600 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 3300 m³/h |
Radne tvari |
R134a R404A R407A R407F R448A R449A R452A R507A R513A |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 60 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 40 dBA |
RLA | 12.2 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.47 A |
Tehnologija | Scroll |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 690 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 0.58 L |
Upotreba segmenta | Srednji povratni tlak |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 450 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Verzija | W05 |
Vrsta | Optyma™ Slim Pack W05 |
Vrsta kondenzatora | D7 |
Vrsta releja preopterećenja | LRE22 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 71 dBA |
Širina [mm] | 1079 mm |