Optyma™ Plus, OP-LPKM098LLP02E
114X3306
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R454C; R448A; R455A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Bruto težina | 164 Kilogram |
Neto težina | 138 Kilogram |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595364 |
Bruto težina | 164 Kilogram |
Neto težina | 138 Kilogram |
Volume | 73.83 Liter |
EAN | 5702424595364 |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ018T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-LPKM098LLP02E |
Duljina [mm] | 531 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 72 W |
MCC | 16.9 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPKM098LLP02E |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 380 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Obujam sakupljača [l] | 6.2 L |
Odobrenje | CE |
Odobrenje za sakupljač |
CE EAC |
Pokrov / mreža ventilatora | H3 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 140 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 560 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Radne tvari |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Receiver type | Vertical |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | E |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 1.6 A |
Tehnologija | Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 965 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.62 mm³ |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 560 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Verzija | P02 |
Volume (L) | 0.112 L |
Vrsta | Optyma™ Plus P02 |
Vrsta kondenzatora | G7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Širina [mm] | 1441 mm |
Br. faza (kompresor) | 3 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor High pressure volume (L) | 0.5 |
Compressor Low pressure volume (L) | 4.74 L |
Compressor model | LLZ018T4LQ9B |
Condenser volume (L) | 1.62 |
Description | OP-LPKM098LLP02E |
Duljina [mm] | 531 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 3 |
Filter Drier Volume (L) | 0.35 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 72 W |
MCC | 16.9 A |
Min fuse rating [A] | 20 A |
Model number | OP-LPKM098LLP02E |
Najniža vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 380 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona pri 50 Hz [V] | 415 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 400/3/50 |
Napon, 50 Hz [V] | 380 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 415 V |
Obujam sakupljača [l] | 6.2 L |
Odobrenje | CE |
Odobrenje za sakupljač |
CE EAC |
Pokrov / mreža ventilatora | H3 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 140 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 1/2 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 560 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 5200 m³/h |
Radne tvari |
R404A R448A R449A R452A R454C R455A |
Receiver type | Vertical |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | E |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 1.6 A |
Tehnologija | Scroll |
Ubrizgavanje kapljevine | Da |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 965 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 1.62 mm³ |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 560 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 in |
Verzija | P02 |
Volume (L) | 0.112 L |
Vrsta | Optyma™ Plus P02 |
Vrsta kondenzatora | G7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Širina [mm] | 1441 mm |