Optyma™ Plus, OP-LPQM017DPP00G
114X3118
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/50
Bruto težina | 65 Kg |
Neto težina | 49 Kg |
Volume | 413.854 Liter |
EAN | 5702428565110 |
Bruto težina | 65 Kg |
Neto težina | 49 Kg |
Volume | 413.854 Liter |
EAN | 5702428565110 |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT16LA |
Description | OP-LPQM017DPP00G |
Duljina [mm] | 406 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 25 W |
MCC | 5.3 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-LPQM017DPP00G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 240 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Obujam sakupljača [l] | 1.3 L |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | H1 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 60 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/8 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 365 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Radne tvari |
R404A R452A |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 51 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 31 dBA |
RLA | 3.8 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.32 A |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 650 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 0.39 L |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 365 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/8 in |
Verzija | P00 |
Vrsta | Optyma™ Plus P00 |
Vrsta kondenzatora | A7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Širina [mm] | 941 mm |
Br. faza (kompresor) | 1 |
Br. faza (ventilator) | 1 |
Broj ventilatora | 1 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Compressor model | DPT16LA |
Description | OP-LPQM017DPP00G |
Duljina [mm] | 406 mm |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Family | Optyma™ Plus |
Faza | 1 |
Frekvencija [Hz] | 50 Hz |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izlazna snaga ventilatora pri 50 Hz [W] | 25 W |
MCC | 5.3 A |
Min fuse rating [A] | 6 A |
Model number | OP-LPQM017DPP00G |
Najniža vrijednost raspona napona pri 60 Hz [V] | 220 V |
Najviša vrijednost nazivnog napona npri 60 Hz [V] | 240 V |
Napajanje ventilatora [V/Ph/Hz] | 230/1/50 |
Napon kompresora [V] | 230/1/50 |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [maks.] | 230 V |
Napon ventilatora pri 50 Hz (maks.) [V] [min.] | 230 V |
Napon, 50 Hz [V] | 220 V |
Napon, 50 Hz [V] [maks.] | 240 V |
Obujam sakupljača [l] | 1.3 L |
Odobrenje za sakupljač | CE |
Platforma za brzinu | Fixed-speed |
Pokrov / mreža ventilatora | H1 |
Potrošnja energije ventilatora pri 50 Hz [W] | 60 W |
Priključak cijevi sa kapljevinom [in] | 3/8 in |
Primjene | LBP |
Product Name Description | Package unit |
Promjer ventilatora [mm] | 365 mm |
Protok zraka pri 50 Hz [m³/h] | 2200 m³/h |
Radne tvari |
R404A R452A |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 1 m) [dB(A)] | 51 dBA |
Razina zvučnog tlaka, 50Hz (na udaljenosti od 10 m) [dB(A)] | 31 dBA |
RLA | 3.8 A |
Skupina proizvoda | Condensing Units |
Standard za električne sustave | G |
Struja ventilatora pri 50 Hz [A] | 0.32 A |
Tehnologija | Oscilirajuće |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukupna visina [mm] | 650 mm |
Unutarnji obujam zavojnice kondenzatora | 0.39 L |
Upotreba segmenta | Nizak povratni tlak |
Upravljanje kapaciteta | Fiksna brzina |
Veličina lopatice ventilatora [mm] | 365 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/8 in |
Verzija | P00 |
Vrsta | Optyma™ Plus P00 |
Vrsta kondenzatora | A7 |
Vrsta spoja | Lemni priključak |
Zvučna snaga pri 50 Hz [db(A)] | 62 dBA |
Širina [mm] | 941 mm |