BOCK, F2, Open Type Compressor

097C1466

Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: w/o motor, Oil type: BOCKlub A46, 12014

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 31.026 Kilogram
Neto težina 22.426 Kilogram
Volume 37.884 Liter
EAN 5715162658444

 

Boja Blue (standard)
Cilindar 2
Clutch type No
Discharge connection size [mm] 16 mm
Flywheel Yes
Frequency [Hz] w/o motor
Grupa F Compressors
In scope of WEEE and contain batteries No
Komentari o tlačnom priključku Standard
Komentari o tlačnom priključku Soldering
Komentari o tlačnom priključku Standard
Komentari o tlačnom priključku Soldering
Legacy BOCK ID 12014
Max pressure (PS) - high side 28 bar
Max pressure (PS) - low side 19 bar
Model number F2
Napon kompresora [V] w/o motor
Oil sump heater 220-240V AC
Oznaka vrste F2
Product Name Description Reciprocating compressor F
Radne tvari R22
Skupina proizvoda Open type compressors
Standard za odobrenje No
Suction connection size [mm] 16 mm
Tehnologija Open Type Compressor
Thermal protection thermostat No
Veličina tlačnog priključka [in] 5/8 in
Veličina usisnog priključka [in] 5/8 in
Vrsta BOCK
Vrsta F2
Vrsta ulja BOCKlub A46

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality