Kontrole za podno grijanje, Danfoss Icon, Radio modul, 5.0 V, Broj kanala: 0, Attachable

088U1103

Bežični

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.308 Kilogram
Neto težina 0.094 Kilogram
Volume 2.632 Liter
EAN 5702425147081

 

Bežični prijenos [m] [Max.] 35 m
Broj kanala 0
China RoHS compliance Out of scope
Description Danfoss Icon Radio Module
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
Nadžbukni Da
Omogućeno APP upravljanje Da
Prijenosna frekvencija [MHz] 868.6 MHz
Skupina proizvoda Floor Heating Controls
Sučelja Bežični
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
Ugradnja Attachable
Uklapa se u okvire sklopke Ne
Ulazni napon [V] 5 V
UNSPSC CODE 40101830
Vrsta Danfoss Icon
Vrsta regulacije GR Radio modul

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality