Kontrole za podno grijanje, Danfoss Icon, Pojačivač, 230.0 V, Broj kanala: 0, Plug-in
088U1102
Danfoss Icon pojačivač, Ožičeno 24V
Danfoss Icon pojačivač, Ožičeno 24V
Bruto težina | 0.256 Kilogram |
Neto težina | 0.095 Kilogram |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
Bruto težina | 0.256 Kilogram |
Neto težina | 0.095 Kilogram |
Volume | 2.632 Liter |
EAN | 5702425147098 |
Bežični prijenos [m] [Max.] | 35 m |
Broj kanala | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon pojačivač |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Omogućeno APP upravljanje | Da |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.6 MHz |
Razred zaštite IP-a | IP 20 |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Sučelja | Ožičeno 24V |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ugradnja | Plug-in |
Uklapa se u okvire sklopke | Ne |
Ulazni napon [V] | 230 V |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Vrsta | Danfoss Icon |
Vrsta regulacije GR | Pojačivač |
Bežični prijenos [m] [Max.] | 35 m |
Broj kanala | 0 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | Danfoss Icon pojačivač |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
In scope of WEEE | Yes |
Omogućeno APP upravljanje | Da |
Prijenosna frekvencija [MHz] | 868.6 MHz |
Razred zaštite IP-a | IP 20 |
Skupina proizvoda | Floor Heating Controls |
Sučelja | Ožičeno 24V |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Ugradnja | Plug-in |
Uklapa se u okvire sklopke | Ne |
Ulazni napon [V] | 230 V |
UNSPSC CODE | 40101830 |
Vrsta | Danfoss Icon |
Vrsta regulacije GR | Pojačivač |