Grijaće mreže, ECmat 200T, 200 W/m², 1.05 m², Napon napajanja [V] AC: 230
088L5405
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 2.10
Vrsta kabela: Dvožilni vodič, Širina mreže [m]: 0.5, Dužina mreže [m]: 2.10
Bruto težina | 1.05 Kg |
Neto težina | 1.04 Kg |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466242094 |
Bruto težina | 1.05 Kg |
Neto težina | 1.04 Kg |
Volume | 12.72 Liter |
EAN | 5703466242094 |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3.5 mm |
Description | ECmat 200T 215W 230V 0.5x2.1m |
Dubina paketa [mm] | 145 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 4 m |
Dužina mreže [m] | 2.1 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 215 W |
Izolacija vodiča | FEP |
Jamstvo [Year] | 20 |
Količina hladnog voda | 1 |
Količina vodiča hladnog voda | 2 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje | CE |
Opis proizvoda | ECmat 200T |
Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
Otpor kabela [Ohm] | 246 |
Otpornost na naprezanje [N] | 600 N |
Područje pokrivenosti [m²] | 1.05 m² |
Postavljena dodatna oprema | No |
Primjena | Floor heating |
Promjer kabela [mm] | 3 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 115 °C |
Skupina proizvoda | Heating Mats |
Snaga mreže [W/m²] | 200 W/m² |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 120 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | PVDF |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1 mm² |
Visina paketa [mm] | 590 mm |
Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
Vrsta | ECmat 200T |
Vrsta hladnog voda | DTWB |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina mreže [m] | 0.5 m |
Širina paketa [mm] | 145 mm |
Bezolovno | Da |
Boja vanjskog omotača | Crvena |
Certifikacijska tvrtka | Intertek Semko |
China RoHS compliance | Out of scope |
Debljina [mm] | 3.5 mm |
Description | ECmat 200T 215W 230V 0.5x2.1m |
Dubina paketa [mm] | 145 mm |
Duljina hladnog voda [m] | 4 m |
Dužina mreže [m] | 2.1 m |
EU RoHS compliance | Yes |
Hladni vod | Da |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
IP razred elementa | IPX7 |
Izlazna snaga grijanja [W] | 215 W |
Izolacija vodiča | FEP |
Jamstvo [Year] | 20 |
Količina hladnog voda | 1 |
Količina vodiča hladnog voda | 2 |
Napon napajanja [V] AC | 230 V |
Načelo grijanja | Serijski otporno |
Odobrenje | CE |
Opis proizvoda | ECmat 200T |
Oplet kabela | Aluminijska folija 100 % |
Otpor kabela [Ohm] | 246 |
Otpornost na naprezanje [N] | 600 N |
Područje pokrivenosti [m²] | 1.05 m² |
Postavljena dodatna oprema | No |
Primjena | Floor heating |
Promjer kabela [mm] | 3 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] | 115 °C |
Skupina proizvoda | Heating Mats |
Snaga mreže [W/m²] | 200 W/m² |
Sredstvo protiv širenja plamena | Da |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] | -5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] | 120 °C |
UK RoHS compliance | Yes |
UV zaštita | Ne |
Vanjski omotač | PVDF |
Veličina hladnog voda [mm²] | 1 mm² |
Visina paketa [mm] | 590 mm |
Vlačna čvrstoća [N] | 120 N |
Vrsta | ECmat 200T |
Vrsta hladnog voda | DTWB |
Vrsta kabela | Dvožilni vodič |
Warranty type | 20-year full service warranty |
Širina mreže [m] | 0.5 m |
Širina paketa [mm] | 145 mm |