1 Primary battery SUM weight Kg |
0 |
1 Primary battery weight Kg |
0 |
2-polna sklopka |
Ne |
Battery type or Name |
Knapcelle
Manganese Lithium |
Bezolovno |
Da |
Boja vanjskog omotača |
Crvena |
Certifikacijska tvrtka |
Intertek Semko |
China RoHS compliance |
Out of scope |
Debljina [mm] |
3.5 mm |
Description |
ECmat 150T 525W 230V 0.5x7m ECtemp Touch |
DIN montaža |
Ne |
Dubina paketa [mm] |
220 mm |
Duljina hladnog voda [m] |
2.3 m |
Dužina mreže [m] |
7 m |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(c) |
Graničnik maks. temperature [°C] [Max.] |
35 °C |
Graničnik maks. temperature [°C] [Min.] |
20 °C |
Graničnik min. temperature [°C] [Max.] |
35 °C |
Graničnik min. temperature [°C] [Min.] |
10 °C |
Graničnik temperature [°C] [Max.] |
45 °C |
Graničnik temperature [°C] [Min.] |
5 °C |
Hladni vod |
Da |
In scope of WEEE and contain batteries |
Yes |
Induktivno opterećenje |
cos φ= 0.3 max 1A |
IP razred elementa |
IPX7 |
IP razred termostata |
21 |
Ispitna temperatura kuglice za regulaciju tlaka [°C] |
75 °C |
Izlazna snaga grijanja [W] |
525 W |
Izolacija vodiča |
FEP |
Jamstvo [Year] |
20 |
Kabel na bubnju |
Ne |
Klasa softvera |
A |
Kol. baterija |
1 |
Količina hladnog voda |
1 |
Količina vodiča hladnog voda |
2 |
Kompatibilan sustav okvira |
Da |
Kompatibilna vrsta osjetnika drugog proizvođača |
Da |
Maks. veličina prik. kabela [mm²] |
2 x 2.5 |
Napon napajanja [V] AC |
230 V |
Načelo grijanja |
Serijski otporno |
Odobrenje |
CE |
Okolna temperatura [°C] [Max.] |
30 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] |
0 °C |
Opis proizvoda |
Komplet ECmat™ 150T s DEVIreg™ Touch |
Oplet kabela |
Aluminijska folija 100 % |
Otpor kabela [Ohm] |
101 |
Otporno opterećenje maks. [A] |
16 A |
Otpornost na naprezanje [N] |
600 N |
Područje pokrivenosti [m²] |
3.5 m² |
Postavljena dodatna oprema |
Fleksibilna cijev ø 6,7 2,5 m crna Prijelaz fleksibilne cijevi KK1-E5 Sintetički klinovi, 10 kom. u vrećici Završna kapica osjetnika, mjed za fleks. za fleks. cij. ø 6,7 ECtemp Touch |
Potrošnja energije u načinu pripravnosti [W] [Max.] |
0.4 W |
Primjena |
Floor heating |
Pričuvna baterija |
Da |
Promjer kabela [mm] |
3 mm |
Radna temperatura [°C] [Max.] |
115 °C |
Rezano na mjeru |
Ne |
Sklopka releja |
1-polno |
Skupina proizvoda |
Heating Mats |
Snaga mreže [W/m²] |
150 W/m² |
Sredstvo protiv širenja plamena |
Da |
Stupanj onečišćenja |
2 |
Temperatura - pod [°C] [Max.] |
45 °C |
Temperatura - pod [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperatura - soba [°C] [Max.] |
35 °C |
Temperatura - soba [°C] [Min.] |
5 °C |
Temperatura instalacije [°C] [Min.] |
-5 °C |
Temperatura izvan rada [°C] [Max.] |
120 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] |
65 °C |
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] |
-20 °C |
Točka definicije osjetnika [Ohm/°C] |
15kΩ / 25°C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
UV zaštita |
Ne |
Vanjski omotač |
PVDF |
Veličina hladnog voda [mm²] |
1 mm² |
Visina paketa [mm] |
590 mm |
Vlačna čvrstoća [N] |
120 N |
Vrsta |
ECmat 150T |
Vrsta hladnog voda |
DTWB |
Vrsta kabela |
Dvožilni vodič |
Vrsta osjetnika |
NTC |
Vrsta regulacije |
PWM |
Vrsta zaslona |
Dodirni zaslon |
Weight per battery |
0 g |
Zaštita od smrzavanja [°C] |
5 °C |
Širina mreže [m] |
0.5 m |
Širina paketa [mm] |
220 mm |