China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Duljina kabela [in] |
236.22 in |
Duljina kabela [m] |
6 m |
Duljina produžetka [in] |
8.46 in |
Duljina produžetka [mm] |
215 mm |
Duljina umetka [in] |
6.89 in |
Duljina umetka [mm] |
175 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
Kabel |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP65 |
Izlazni signal |
mV |
Količina po obliku pakiranja |
10 pc |
Materijal zaštitne cijevi |
AISI 316 Ti |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Oznaka vrste |
00 MBT 5111-0101-0175-000-1 01 -0600-002-0000 |
Product Name Description |
Osjetnik temperature |
Promjer zaštitne cijevi [in] |
0.24 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] |
6 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
800 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
1472 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] |
260 °C |
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] |
-60 °C |
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] |
500 °F |
Raspon temperature kabela [°F] [min.] |
-76 °F |
SCIP dossier no. |
6992421c-ca63-4034-a839-d31715530d6d |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Stand. izgled termospojnice |
EN 61515 |
Standard za element osjetnika |
EN 60584-2 |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
200 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
392 °F |
Termospojnica |
1 x NiCr-Ni, Tip K |
Tolerancija termospojnice |
EN 60584-2 Class 2 |
Tolerancija za element osjetnika |
Klasa 2 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uložak osjetnika |
Fiksni |
Veličina električnog priključka |
2 žice |
Vrsta |
MBT 5111 |
Vrsta kabela |
PFA TC, obloženi |