Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.235 Kilogram
Neto težina 0.14 Kilogram
Volumen 1.231 Liter
EAN 5710104038216

 

China RoHS compliance Out of scope
Description ECA 31
Duljina kabela sabirnice [m] 20 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Odobrenje CE
Okolna temperatura [°C] [Max.] 55 °C
Okolna temperatura [°C] [Min.] 0 °C
Potrošnja energije [W] 1 W
SCIP dossier no. 20541446-5107-481f-bbe6-43d1f3dd4db4
SCIP dossier product name ECA 30, 31
Skupina proizvoda Acc - Electronic contr
Standard za odobrenje EMC-direktiva: 2004/108/EZ
Emisije: EN 61000-6-3:2007
Otpornost: EN 61000-6-1:2007
LVD-direktiva 2006/95/EZ
Stupanj zaštite IP20
Temperatura prijevoza [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura prijevoza [°C] [Min.] -40 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max.] 70 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje Okomito, na zidu ili isključeno na ploči
Vrsta ECA 31

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality