Temperature sensor, MBT 5116, 70 mm, M,18x1.5, ISO 965

084Z7092

Temperature range [°C]: -50 - 600, Sensor element type: Pt, Sensor elem. resistance [Ohm]: 100, Protection tube material: AISI 316 Ti, Electrical connection: Cable, Electrical connection size: 3 wire

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.432 Kg
Neto težina 0.195 Kg
Volume 1.463 Liter
EAN 5702423202188

 

Broj kontakata [komadi] 3 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina kabela [in] 19.69 in
Duljina kabela [m] 0.5 m
Duljina umetka [in] 2.76 in
Duljina umetka [mm] 70 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 9 pc
Materijal procesnog priključka AISI 316 Ti
Materijal spoja AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 5116-C000-070-2013-500
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] [maks.] 0.95 in
Promjer zaštitne cijevi [in] [min.] 0.55 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] [maks.] 24 mm
Promjer zaštitne cijevi [mm] [min.] 14 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 600 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 1112 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature kabela [°F] [min.] -40 °F
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni procesni priključak ISO 965
Temperatura okoliša, maks. [°C] 75 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 167 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka 3 žice
Veličina procesnog priključka 18x1.5
Vrsta MBT 5116
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela Poliolefin, obloženi
Vrsta procesnog priključka M
Vrsta spoja M
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality