Osjetnik temperature, MBT 3270, 70 mm, G,1/2

084Z3047

Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: NTC, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 3000, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: M12 x 1, Veličina električnog priključka: 4 pina

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.132 Kilogram
Neto težina 0.13 Kilogram
Volume 0.36 Liter
EAN 5702423219223

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina kabela [in] 15.75 in
Duljina kabela [m] 0.4 m
Duljina umetka [in] 2.76 in
Duljina umetka [mm] 70 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak M12 x 1
Električni priključci, muški/ženski MUŠKI
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP54
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 100 pc
Materijal procesnog priključka AISI 316 Ti
Materijal spoja AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 3000
Oznaka vrste MBT 3270-0A459-070-21901-040
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Osjetnik temperature
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.31 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 8 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature kabela [°F] [min.] -76 °F
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skupina proizvoda Sensors
Standard spoja ISO 228
Standardni električni priključak IEC 61076-2-101
Standardni procesni priključak ISO 228-1-A
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika ± 0.2°C from 0°C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka 4 pina
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 3270
Vrsta elementa osjetnika NTC
Vrsta kabela Silikon
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality