Džep osjetnika, MBT 120
084Z3033
Promjer zaštitne cijevi [mm]: 11.0, Duljina umetka [mm]: 50, Vrsta procesnog priključka: NPT, Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Upotrebljava se za proizvod: MBT 3560, MBT 5560