Osjetnik temperature, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

084Z2415

Raspon temperature [°C]: -50 - 200, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 100, Materijal zaštitne cijevi: AISI 303, Električni priključak: Njemački DT04, Veličina električnog priključka: 2 pina

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.031 Kg
Neto težina 0.03 Kg
Volume 0.034 Liter
EAN 5702428955461

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] 1.1 in
Duljina umetka [mm] 28 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Njemački DT04
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 40 pc
Komentari o električnom priključku Integrirano
Materijal procesnog priključka Nehrđajući čelik
Materijal spoja AISI 316
Materijal zaštitne cijevi AISI 303
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 3270-10001-028-B0C00-000
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Osjetnik temperature
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.19 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 5 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 2 pina
Veličina procesnog priključka 14x1.5
Vrsta MBT 3270
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela N/A
Vrsta procesnog priključka M
Vrsta spoja M
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality