Osjetnik temperature, MBT 5113, 100 mm, G,1/2, ANSI/ASME B1.20.1

084Z2317

Raspon temperature [°C]: -50 - 800, Termospojnica: 1 x NiCr-Ni, Tip K, Materijal zaštitne cijevi: AISI 316 Ti, Električni priključak: Tip B, Veličina električnog priključka: Pg 16

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.568 Kilogram
Neto težina 0.566 Kilogram
Volume 1.102 Liter
EAN 5702428895705

 

Broj kontakata [komadi] 2 pc
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina produžetka [in] 3.94 in
Duljina produžetka [mm] 100 mm
Duljina umetka [in] 3.94 in
Duljina umetka [mm] 100 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Tip B
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP65
Izlazni signal [mA] [maks.] 20 mA
Izlazni signal [mA] [min.] 4 mA
Količina po obliku pakiranja 8 pc
Materijal procesnog priključka AISI 316 Ti
Materijal spoja AISI 316 Ti
Materijal zaštitne cijevi AISI 316 Ti
Napon napajanja [V] DC [min.] 8 V
Oblik ambalaže Više pakiranja
Opskrbni napon [V] DC [Max] 35 V
Oznaka vrste MBT 5113-B002-100-00-H180
Postavka raspona pretvarača [°C] [maks.] 800 °C
Postavka raspona pretvarača [°C] [min.] 0 °C
Postavka raspona pretvarača [°F] [maks.] 1472 °F
Postavka raspona pretvarača [°F] [min.] 32 °F
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Product Name Description Osjetnik temperature
Promjer zaštitne cijevi [in] [maks.] 0.95 in
Promjer zaštitne cijevi [in] [min.] 0.55 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] [maks.] 24 mm
Promjer zaštitne cijevi [mm] [min.] 14 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 800 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 1472 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Skupina proizvoda Sensors
Stand. izgled termospojnice EN 61515
Standard za element osjetnika EN 60584-2
Standardni procesni priključak ANSI/ASME B1.20.1
Supply voltage [V] DC [max] 35 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Temperatura okoliša, maks. [°C] 85 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 185 °F
Termospojnica 1 x NiCr-Ni, Tip K
Tolerancija termospojnice EN 60584-2 Class 2
Tolerancija za element osjetnika Klasa 2
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 15, 18, 19, 21
Uložak osjetnika Zamjenjivo
Veličina električnog priključka Pg 16
Veličina procesnog priključka 1/2
Vrsta MBT 5113
Vrsta pretvarača Izolirano galv. slojem
Vrsta procesnog priključka G
Vrsta spoja G
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality