Osjetnik temperature, MBT 3270, 28 mm, M,14x1.5

084Z2187

Raspon temperature [°C]: -50 - 150, Vrsta elementa osjetnika: Pt, Otpor elemenata osjetnika [Ohm]: 1000, Materijal zaštitne cijevi: Brass, Električni priključak: AMP Junior Power Timer, Veličina električnog priključka: 2 pina

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.027 Kilogram
Neto težina 0.025 Kilogram
Volumen 0.088 Liter
EAN 5702428453813

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina umetka [in] 1.1 in
Duljina umetka [mm] 28 mm
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
Električni priključak AMP Junior Power Timer
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
IP raspon kućišta IP67
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 40 pc
Legacy part number 11225095
Materijal procesnog priključka Mjed
Materijal spoja Mjed
Materijal zaštitne cijevi Brass
Naziv proizvoda Osjetnik temperature
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 1000
Oznaka vrste MBT 3270-02000-028-B0300-000
Procesni priključak, muški/ženski MUŠKI
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.157 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 4 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
SCIP dossier no. 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Standardni procesni priključak ISO 965
Temperatura okoliša, maks. [°C] 125 °C
Temperatura okoliša, maks. [°F] 257 °F
Tolerancija za element osjetnika Razred B
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Uložak osjetnika Fiksni
Veličina električnog priključka 2 pina
Veličina procesnog priključka 14x1.5
Vrsta MBT 3270
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta procesnog priključka M
Vrsta spoja M
Vrsta umetka Fiksni
Žice [komadi] 2 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality