Temperature sensor, MBT 153, 5.50 m, Pt, 100 Ohm

084Z2077

Electrical connection: Cable, Cable type: Silicone

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.184 Kg
Neto težina 0.181 Kg
Volume 0.512 Liter
EAN 5702428409476

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina kabela [in] 216.54 in
Duljina kabela [m] 5.5 m
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Električni priključak Kabel
Element osjetnika [komad] 1 pc
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Izlazni signal Ohm
Količina po obliku pakiranja 30 pc
Materijal zaštitne cijevi AISI 305
Oblik ambalaže Više pakiranja
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] 100
Oznaka vrste MBT 153-2032-0550
Product Name Description Temperature sensor
Promjer zaštitne cijevi [in] 0.24 in
Promjer zaštitne cijevi [mm] 6 mm
Raspon temperature [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -50 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -58 °F
Raspon temperature kabela [°C] [Max.] 200 °C
Raspon temperature kabela [°C] [Min.] -60 °C
Raspon temperature kabela [°F] [maks.] 392 °F
Raspon temperature kabela [°F] [min.] -76 °F
SCIP dossier no. fdf4160e-1955-41c0-8584-16b48c4e3655
Skupina proizvoda Sensors
Standard za element osjetnika EN 60751
Tolerancija za element osjetnika Class A
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina električnog priključka 4 žice
Vrsta MBT 153
Vrsta elementa osjetnika Pt
Vrsta kabela Silikon
Vrsta umetka Promjenjivo
Žice [komadi] 4 pc

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality