Broj kontakata [komadi] |
4 pc |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Duljina umetka [in] [maks.] |
3.94 in |
Duljina umetka [in] [min.] |
3.46 in |
Duljina umetka [mm] [maks.] |
100 mm |
Duljina umetka [mm] [min.] |
88 mm |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Električni priključak |
M12 x 1 |
Električni priključci, muški/ženski |
MUŠKI |
Element osjetnika [komad] |
1 pc |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP65 |
Izlazni signal |
Ohm |
Količina po obliku pakiranja |
20 pc |
Materijal procesnog priključka |
Nehrđajući čelik |
Materijal spoja |
Nehrđajući čelik |
Materijal zaštitne cijevi |
AISI 316 Ti |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Otpor elemenata osjetnika [Ohm] |
100 |
Oznaka vrste |
MBT 5310-00-100-B00 |
Procesni priključak, muški/ženski |
MUŠKI |
Product Name Description |
Osjetnik temperature |
Promjer zaštitne cijevi [in] |
0.31 in |
Promjer zaštitne cijevi [mm] |
8 mm |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
200 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-50 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
392 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-58 °F |
SCIP dossier no. |
7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Standard spoja |
IEC 947-5-2 |
Standard za element osjetnika |
EN 60751 |
Standardni električni priključak |
IEC 61076-2-101 |
Standardni procesni priključak |
ISO 228-1-A |
Temperatura okoliša, maks. [°C] |
125 °C |
Temperatura okoliša, maks. [°F] |
257 °F |
Tolerancija za element osjetnika |
Razred B |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause |
12, 15, 18, 19, 21 |
Uložak osjetnika |
Fiksni |
Veličina električnog priključka |
4 pina |
Veličina procesnog priključka |
1/2 |
Vrsta |
MBT 5310 |
Vrsta elementa osjetnika |
Pt |
Vrsta procesnog priključka |
G |
Vrsta spoja |
G |
Vrsta umetka |
Promjenjivo |
Žice [komadi] |
4 pc |