China RoHS compliance |
Out of scope |
Dijelovi priloženi |
HMI s jezicima: EN, JA, ZH, RU |
Dimenzija priključka [in] |
1 |
Duljina umetka [in] |
86.6 in |
Duljina umetka [mm] |
2200 mm |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Funkcionalno |
Liq. level switch spare parts |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
IP raspon kućišta |
IP67 |
Izlazni signal [mA] [maks.] |
20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] |
4 mA |
Količina po obliku pakiranja |
1 pc |
Konstrukcija |
Izvedba koaksijalnog kabela |
Maks. radni tlak [bar] |
100 bar |
Maks. radni tlak [psig] |
1450 psig |
Napon napajanja [V] DC [min.] |
14 V |
Oblik ambalaže |
Pojedinačno pakiranje |
Odobrenje |
CE EAC LLC CDC TYSK UKCA |
Opis proizvoda |
Osjetnik razine kapljevine |
Opskrbni napon [V] DC [Max] |
30 V |
Otpor opterećenja, maks. [Ohm] |
500 |
Potrošnja energije [W] |
0.7 W |
Pribor proizvoda |
Liq. level switch accessories |
Product Name Description |
Osjetnik razine kapljevine |
Radne tvari |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R507A |
Raspon temperature [°C] [Max.] |
100 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] |
-60 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] |
212 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] |
-76 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
80 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-40 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
176 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-40 °F |
Skupina proizvoda |
Sensors |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Vrsta |
AKS 4100 |
Vrsta spoja |
G |