AME 13 SU-1, Napon napajanja [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.50 mm
082H5006
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificirani pogon sa sigurnosnom funkcijom sa oprugom prema gore za modulirajuće upravljanje za AB-QM DN 10-32
AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificirani pogon sa sigurnosnom funkcijom sa oprugom prema gore za modulirajuće upravljanje za AB-QM DN 10-32
Bruto težina | 0.99 Kilogram |
Neto težina | 0.835 Kilogram |
Volumen | 1.755 Liter |
EAN | 5710104094298 |
Bruto težina | 0.99 Kilogram |
Neto težina | 0.835 Kilogram |
Volumen | 1.755 Liter |
EAN | 5710104094298 |
Brzina pogona [s/mm] | 12 s/mm |
Brzina vretena [s/mm] | 12 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificirani pogon sa sigurnosnom funkcijom sa oprugom prema gore za modulirajuće upravljanje za AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Hod [mm] | 5.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristika regulacije |
LIN LOG |
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QM | ½-1¼” |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opruga dolje (povrat) | Ne |
Opruga gore | Da |
Potrošnja energije [W] | 9 W |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Radni moment [Nm] | 300 N-m |
Razred zaštite | II |
Razred zaštite IP-a | IP 54 |
Regulacijski ulazni signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Regulacijski ulazni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
SCIP dossier no. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dossier product name | AME 13 |
Sigurnosna funkcija | Opruga gore |
Sila zatvaranja [N] | 300 N |
Skupina proizvoda | Gear actuators |
Standard za odobrenje | UL 60730 |
Stupanj zaštite | IP54 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uključen kabel | Ne |
Vrsta | AME 13 SU-1 |
Vrsta pogona | Električno |
Vrsta regulacijskog signala | Modulirajući/trotočkovni |
Brzina pogona [s/mm] | 12 s/mm |
Brzina vretena [s/mm] | 12 s/mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificirani pogon sa sigurnosnom funkcijom sa oprugom prema gore za modulirajuće upravljanje za AB-QM DN 10-32 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Frekvencija [Hz] | 50/60 Hz |
Hod [mm] | 5.5 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Karakteristika regulacije |
LIN LOG |
Kompatibilnost s dimenzijom ventila AB-QM | ½-1¼” |
Napon napajanja [V] AC | 24 V |
Okolna temperatura [°C] [Max.] | 55 °C |
Okolna temperatura [°C] [Min.] | 0 °C |
Opruga dolje (povrat) | Ne |
Opruga gore | Da |
Potrošnja energije [W] | 9 W |
Primjena | Grijanje i hlađenje |
Radni moment [Nm] | 300 N-m |
Razred zaštite | II |
Razred zaštite IP-a | IP 54 |
Regulacijski ulazni signal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Regulacijski ulazni signal Y [V] | 0(2) - 10 V |
SCIP dossier no. | c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26 |
SCIP dossier product name | AME 13 |
Sigurnosna funkcija | Opruga gore |
Sila zatvaranja [N] | 300 N |
Skupina proizvoda | Gear actuators |
Standard za odobrenje | UL 60730 |
Stupanj zaštite | IP54 |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uključen kabel | Ne |
Vrsta | AME 13 SU-1 |
Vrsta pogona | Električno |
Vrsta regulacijskog signala | Modulirajući/trotočkovni |