AK-RC 205C, Upravljač temp. rashladne komore

080Z5002

Funkcija: Upravljanje rashladnim komorama, Napon napajanja [V] AC: 230, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.65 Kilogram
Neto težina 1.342 Kilogram
Volumen 6.518 Liter
EAN 5715162444214

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50 Hz
50/60 Hz
Funkcija Upravljanje rashladnim komorama
IP raspon kućišta IP65
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Napon napajanja [V] AC 230 V
Naziv proizvoda Upravljač temp. rashladne komore
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Odobrenje CE
RoHS
Područje primjene Kondenzacijska jedinica
Potrošnja energije [VA] 6.3 VA
Skupina proizvoda Evaporator and room control
Vrsta AK-RC 205C
Vrsta izlaza ventila (TXV)
Vrsta komunikacije RS485 Modbus
Vrsta upravljača Regulator Optyma 1-fazni (2 HP)
Zaslon – opcija Yes

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality