Osjetnik prisutnosti plina, DGS

080Z2802

Vrsta osjetnika 1: Infracrveno, null: 0 - 20000

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 1.131 Kilogram
Neto težina 0.919 Kilogram
Volume 3.825 Liter
EAN 5702428557115

 

China RoHS compliance Out of scope
Dijelovi priloženi Kabelske uvodnice
Certifikat o kalibraciji
Donja granična vrijednost alarma [ppm] osjetnik 1 5000 ppm
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Gornja granična vrijednost alarma [ppm] osjetnik 1 5000 ppm
Kašnjenje odaziva [s] 0 s
Količina po obliku pakiranja 1 pc
Napon napajanja [V] AC [maks.] 27 V
Napon napajanja [V] AC [min.] 21 V
Napon napajanja [V] DC [min.] 19 V
Oblik ambalaže Pojedinačno pakiranje
Opskrbni napon [V] DC [Max] 29 V
Potrošnja energije [A] 0.25 A
Product Name Description Osjetnik prisutnosti plina
Radne tvari R744
Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [min.] 0 ppm
Raspon temperature [°C] [Max.] 50 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -35 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 122 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -31 °F
Raspon radne tvari [ppm] osjetnik 1 [maks.] 20000 ppm
Relativna vlažnost (RH) [%] [maks.] 90 %
Relativna vlažnost (RH) [%] [min.] 15 %
Skupina proizvoda Sensors
Supply voltage [V] DC [max] 29 V
Supply voltage [V] DC [min] 19 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija osjetnika prisutnosti plina R744
Vrsta DGS
Vrsta osjetnika 1 Infracrveno

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality