Program. regulator, 6 releja, MCX06D

080G0167

Funkcija: Programabilni upravljač, Napon napajanja [V] AC: 24, Vrsta komunikacije: CANBUS; RS485; MODBUS, Oblik ambalaže: Industrijsko pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 32

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 244 Gram
Neto težina 205 Gram
Volumen 1.178 Liter
EAN 5702423284825

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.001
1 Primary battery weight Kg 0.001
Analogni izlazi (AO) [pC] 3 pc
Analogni ulazi (AI) [pC] 4 pc
Battery type or Name Lithium coin cell
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitalni izlazi (DO) [pC] 6 pc
Digitalni ulazi (DI) [pC] 8 pc
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvencija [Hz] 50/60 Hz
Funkcija Programabilni upravljač
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE Yes
IP raspon kućišta IP40
Isti proizvod 080G0112
Kodni broj kompleta priključka 080G0179
Kol. baterija 1
Količina po obliku pakiranja 32 pc
Komplet priključka uključen Ne
Napon napajanja [V] AC 24 V
Napon priključka istosmjerne struje [V] 24 V
Naziv proizvoda Program. regulator, 6 releja
Način ugradnje DIN vodilica
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje CE
CMIM
EAC
GOST R
UL
Oznaka vrste MCX06D
PFAS content [Yes/No] No
Potrošnja energije [W] 6 W
Pribor proizvoda Electron. control accessories
Realno vrijeme Da
Skupina proizvoda Programmable controllers
Supply voltage [V] DC 24 V
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Vrsta MCX06D
Vrsta komunikacije CANBUS
MODBUS
RS485
Vrsta zaslona LCD
Zujalo Da

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality