Termostat, B045
077B0455
Uključivanje pri max ref. [°C]: 7.0, Isključivanje pri max ref. [°C]: -3.0, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000
Uključivanje pri max ref. [°C]: 7.0, Isključivanje pri max ref. [°C]: -3.0, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 1000
Bruto težina | 0.079 Kg |
Neto težina | 0.076 Kg |
Volume | 0.236 Liter |
EAN | 5702424006280 |
Bruto težina | 0.079 Kg |
Neto težina | 0.076 Kg |
Volume | 0.236 Liter |
EAN | 5702424006280 |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1000 mm |
Isključivanje pri max ref. [°C] | -3 °C |
Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Položaj za postavljanje | Fixed |
Product Name Description | Termostat |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
Skupina proizvoda | Mechanical cold controls |
Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Uključivanje pri max ref. [°C] | 7 °C |
Vrsta | B045 |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 1000 mm |
Isključivanje pri max ref. [°C] | -3 °C |
Količina po obliku pakiranja | 100 pc |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
BEAB CE EAC LLC CDC TYSK cURus |
Položaj za postavljanje | Fixed |
Product Name Description | Termostat |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 65 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
Skupina proizvoda | Mechanical cold controls |
Stezaljke | 6,3 x 0,8 mm All |
Tlak postavljanja [mm Hg] | 760 mmHg |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
Uključivanje pri max ref. [°C] | 7 °C |
Vrsta | B045 |