Standardni termostat, B0
077B0155
Vrsta: B0, Oznaka vrste: Standardni termostat, Upotrebljava se za proizvod: Hladnjaci za boce, Uključivanje pri max ref. [°C]: 10.5, Isključivanje pri max ref. [°C]: 5.2, Uključivanje pri min ref. [°C]: -1.0, Isključivanje pri min ref. [°C]: -8.5, Duljina kapilarne cijevi [mm]: 2000