Refrigerant distributor, RD 49, 8 pc, 8.00 mm
069G300708
Type designation: RD49-C08-C08, Inlet connection type: Solder, ODM, Number of holes: 8, Max. Working Pressure [bar]: 49.0, Nozzle size [mm]: 8.00
Type designation: RD49-C08-C08, Inlet connection type: Solder, ODM, Number of holes: 8, Max. Working Pressure [bar]: 49.0, Nozzle size [mm]: 8.00
Bruto težina | 0.316 Kg |
Neto težina | 0.316 Kg |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702422043492 |
Bruto težina | 0.316 Kg |
Neto težina | 0.316 Kg |
Volume | 0.37 Liter |
EAN | 5702422043492 |
Broj otvora | 8 pc |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 49 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje | UL |
Oznaka vrste | RD49-C08-C08 |
Product Name Description | Refrigerant distributor |
SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dossier product name | RD |
Skupina proizvoda | Refrigerant distributors |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 8 mm |
Veličina kućišta | 49 |
Veličina mlaznice [mm] | 8 mm |
Veličina ulaza [mm] | 22 mm |
Vrsta | RD 49 |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODM |
Broj otvora | 8 pc |
China RoHS compliance | Yes |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Količina po obliku pakiranja | 15 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 49 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 711 psig |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje | UL |
Oznaka vrste | RD49-C08-C08 |
Product Name Description | Refrigerant distributor |
SCIP dossier no. | e1534687-9129-4796-8151-656dd16d6529 |
SCIP dossier product name | RD |
Skupina proizvoda | Refrigerant distributors |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Veličina izlaza [mm] | 8 mm |
Veličina kućišta | 49 |
Veličina mlaznice [mm] | 8 mm |
Veličina ulaza [mm] | 22 mm |
Vrsta | RD 49 |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODM |