Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, TUH

068U2956

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Raspon temperature [°C]: -1 - 10, Kapacitet sapnice [kW]: 1.80, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.159 Kilogram
Neto težina 0.142 Kilogram
Volume 0.38 Liter
EAN 5702428078542

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dijelovi priloženi Remen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in] 31 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 800 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Isti proizvod 068U2953
Izjednačavanje tlaka Izjednačeno iznutra
Kapacitet sapnice [kW] 1.8 kW
Kapacitet sapnice [TR] 0.5 TR
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja 24 pc
Maks. radni tlak [bar] 34 bar
Maks. radni tlak [psig] 500 psig
Materijal spoja Bimetal: čelik/bakar
Materijal tijela Nehrđajući čelik
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protoka Laserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanja Podesivo
Pribor proizvoda TXV dodatni pribor
Product Name Description Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu
Radne tvari R134a/R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 10 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -1 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 50 °F
Raspon temperature [°F] [min.] 30 °F
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvoda Press. and temp. regul. valves
Smjer Bočni
Smjer protoka Jedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C] 2 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F] 3.6 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UA address UA_2L.png
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina sapnice 9
Veličina ulaza [in] 3/8 in
Vrsta TUH
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine 2
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality