Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu, TUH

068U2954

Vrsta ulaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Vrsta izlaznog priključka: Lemni priključak, ODF, Raspon temperature [°C]: -1 - 12, Kapacitet sapnice [kW]: 4.50, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.16 Kilogram
Neto težina 0.143 Kilogram
Volume 0.499 Liter
EAN 5702428048910

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Dijelovi priloženi Remen termometra
Duljina kapilarne cijevi [in] 31 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 800 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Izjednačavanje tlaka Izjednačeno iznutra
Kapacitet sapnice [kW] 4.5 kW
Kapacitet sapnice [TR] 1.3 TR
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja 45 pc
Maks. radni tlak [bar] 34 bar
Maks. radni tlak [psig] 500 psig
Materijal spoja Bimetal: čelik/bakar
Materijal tijela Nehrđajući čelik
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje EAC
LLC CDC TYSK
Pokazivač smjera protoka Laserski ugravirana strelica za 1 smjer
Postavka pregrijavanja Podesivo
Pribor proizvoda TXV dodatni pribor
Product Name Description Regulator protoka vrućeg plina u obilaznom vodu
Radne tvari R404A/R507A
Raspon temperature [°C] [Max.] 12 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -1 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 54 °F
Raspon temperature [°F] [min.] 30 °F
SCIP dossier no. 07795324-de66-41b2-9761-afe6640e393c
SCIP dossier product name TU/TC - Thermostatic expansion valve
Skupina proizvoda Press. and temp. regul. valves
Smjer Bočni
Smjer protoka Jedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C] 2 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F] 3.6 °F
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina izlaza [in] 1/2 in
Veličina sapnice 9
Veličina ulaza [in] 3/8 in
Vrsta TUH
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta kapljevine 2
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality