Termostatski ekspanzijski ventil, TD 1, R134a; R513A

068N5681

Raspon temperature [°C]: -25 - 20, Kapacitet sapnice [kW]: 3.81, Kapacitet sapnice [TR]: 1.09, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.149 Kilogram
Neto težina 0.122 Kilogram
Volume 0.474 Liter
EAN 5702424226107

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Duljina kapilarne cijevi [in] 30 in
Duljina kapilarne cijevi [mm] 750 mm
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filtar Integrirano
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Izjednačavanje tlaka Izjednačeno iznutra
Kapacitet sapnice [kW] 3.81 kW
Kapacitet sapnice [TR] 1.09 TR
Količina po obliku pakiranja 32 pc
Maks. radni tlak [bar] 34 bar
Maks. radni tlak [psig] 500 psig
Materijal spoja Bakar
Materijal tijela Mjed
Naziv datoteke UL certifikata SA7200
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] tcond=90 °F
tevap=41 °F
tliq=82 °F
Nazivni kap. kond. raspon N [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Podesivo Ne
Pokazivač smjera protoka Pečat strelice za 1 smjer
Pribor proizvoda TXV dodatni pribor
Product Name Description Termostatski ekspanzijski ventil
Propuštanje [%] 30 %
Radne tvari R134a
R513A
Raspon temperature [°C] [Max.] 20 °C
Raspon temperature [°C] [Min.] -25 °C
Raspon temperature [°F] [maks.] 70 °F
Raspon temperature [°F] [min.] -15 °F
Skupina proizvoda Expansion valves
Smjer Bočni
Smjer protoka Jedan protok
Statičko pregrijavanje (SS) [°C] 4 °C
Statičko pregrijavanje (SS) [°F] 7.2 °F
Temperatura elementa, maks. [°C] 100 °C
Temperatura elementa, maks. [°F] 210 °F
UK RoHS compliance Out of scope
Uravnoteženi priključci  [Da/Ne] Ne
Veličina izlaza [mm] 10 mm
Veličina sapnice 5
Veličina ulaza [mm] 6 mm
Vrsta TD 1
Vrsta izlaznog priključka Lemni priključak, ODF
Vrsta ulaznog priključka Lemni priključak, ODF

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality