Termostatski ekspanzijski ventil, TD 1, R22/R407C
068N5657
Raspon temperature [°C]: -25 - 10, MOP točka [°C]: 15, Kapacitet sapnice [kW]: 1.89, Kapacitet sapnice [TR]: 0.54, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra
Raspon temperature [°C]: -25 - 10, MOP točka [°C]: 15, Kapacitet sapnice [kW]: 1.89, Kapacitet sapnice [TR]: 0.54, Izjednačavanje tlaka: Izjednačeno iznutra
Bruto težina | 0.149 Kg |
Neto težina | 0.124 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424225773 |
Bruto težina | 0.149 Kg |
Neto težina | 0.124 Kg |
Volume | 0.474 Liter |
EAN | 5702424225773 |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Duljina kapilarne cijevi [in] | 30 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 750 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filtar | Integrirano |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno iznutra |
Kapacitet sapnice [kW] | 1.89 kW |
Kapacitet sapnice [TR] | 0.54 TR |
Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 34 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
MOP točka [psig] | MOP 100 |
MOP točka [°C] | 15 °C |
MOP točka [°F] | 60 °F |
Naziv datoteke UL certifikata | SA7200 |
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nazivni kap. kond. raspon N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Podesivo | Ne |
Pokazivač smjera protoka | Pečat strelice za 1 smjer |
Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
Product Name Description | Termostatski ekspanzijski ventil |
Propuštanje [%] | 15 % |
Radne tvari | R22/R407C |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 10 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -15 °F |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Smjer | Bočni |
Smjer protoka | Jedan protok |
Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 7 °C |
Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 12.6 °F |
Temperatura elementa, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura elementa, maks. [°F] | 210 °F |
Tvornička postavka [bar] | 3.81 bar |
Tvornička postavka [psig] | 55.3 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Ne |
Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
Veličina sapnice | 2 |
Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Vrsta | TD 1 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Duljina kapilarne cijevi [in] | 30 in |
Duljina kapilarne cijevi [mm] | 750 mm |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Filtar | Integrirano |
Funkcionalno | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Izjednačavanje tlaka | Izjednačeno iznutra |
Kapacitet sapnice [kW] | 1.89 kW |
Kapacitet sapnice [TR] | 0.54 TR |
Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
Maks. radni tlak [bar] | 34 bar |
Maks. radni tlak [psig] | 500 psig |
Materijal spoja | Bakar |
Materijal tijela | Mjed |
MOP točka [psig] | MOP 100 |
MOP točka [°C] | 15 °C |
MOP točka [°F] | 60 °F |
Naziv datoteke UL certifikata | SA7200 |
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] |
tcond=90 °F tevap=41 °F tliq=82 °F |
Nazivni kap. kond. raspon N [SI] |
tcond=32 °C tevap=5 °C tliq=28 °C |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
C UL US LISTED EAC LLC CDC TYSK |
Podesivo | Ne |
Pokazivač smjera protoka | Pečat strelice za 1 smjer |
Pribor proizvoda | TXV dodatni pribor |
Product Name Description | Termostatski ekspanzijski ventil |
Propuštanje [%] | 15 % |
Radne tvari | R22/R407C |
Raspon temperature [°C] [Max.] | 10 °C |
Raspon temperature [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature [°F] [maks.] | 50 °F |
Raspon temperature [°F] [min.] | -15 °F |
Skupina proizvoda | Expansion valves |
Smjer | Bočni |
Smjer protoka | Jedan protok |
Statičko pregrijavanje (SS) [°C] | 7 °C |
Statičko pregrijavanje (SS) [°F] | 12.6 °F |
Temperatura elementa, maks. [°C] | 100 °C |
Temperatura elementa, maks. [°F] | 210 °F |
Tvornička postavka [bar] | 3.81 bar |
Tvornička postavka [psig] | 55.3 psig |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uravnoteženi priključci [Da/Ne] | Ne |
Veličina izlaza [in] | 3/8 in |
Veličina sapnice | 2 |
Veličina ulaza [in] | 1/4 in |
Vrsta | TD 1 |
Vrsta izlaznog priključka | Lemni priključak, ODF |
Vrsta ulaznog priključka | Lemni priključak, ODF |