China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(c) |
Funkcionalno |
TXV rezervni dijelovi |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Količina po obliku pakiranja |
8 pc |
Naz. kapacitet R134a, raspon N [kW] |
77 kW |
Naz. kapacitet R134a, raspon N [TR] |
22 TR |
Naz. kapacitet R22, raspon B [kW] |
67.2 kW |
Naz. kapacitet R22, raspon B [TR] |
19.1 TR |
Naz. kapacitet R22, raspon N [kW] |
127 kW |
Naz. kapacitet R22, raspon N [TR] |
36 TR |
Naz. kapacitet R404A, raspon B [kW] |
40.4 kW |
Naz. kapacitet R404A, raspon B [TR] |
11.5 TR |
Naz. kapacitet R404A, raspon N [kW] |
84 kW |
Naz. kapacitet R404A, raspon N [TR] |
24 TR |
Naz. kapacitet R407A, raspon N [kW] |
127 kW |
Naz. kapacitet R407A, raspon N [TR] |
36 TR |
Naz. kapacitet R407C, raspon N [kW] |
116 kW |
Naz. kapacitet R407C, raspon N [TR] |
33 TR |
Naz. kapacitet R407F, raspon N [kW] |
141 kW |
Naz. kapacitet R407F, raspon N [TR] |
40 TR |
Naz. kapacitet R507, raspon B [kW] |
40.4 kW |
Naz. kapacitet R507, raspon B [TR] |
11.5 TR |
Naz. kapacitet R507, raspon N [kW] |
84 kW |
Naz. kapacitet R507, raspon N [TR] |
24 TR |
Naziv programa dijelova |
TE 20 |
Nazivni kap. kond. raspon N [IMP] |
tcond=100 °F tevap=40 °F tliq=98 °F |
Nazivni kap. kond. raspon N [SI] |
tconc=38 °C tevap=4.4 °C tliq=37 °C |
Oblik ambalaže |
Više pakiranja |
Odobrenje |
EAC LLC CDC TYSK |
Pribor proizvoda |
TXV dodatni pribor |
Product Name Description |
Orifice for expansion valve |
Radne tvari |
R134a R22 R404A/R507A R407A R407C R407F R448A R449A R452A R513A |
SCIP dossier no. |
7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e |
SCIP dossier product name |
TE |
Skupina proizvoda |
Expansion valves |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Upotrebljava se za proizvod |
TE 20 |
Veličina sapnice |
08 |
Vrsta |
ORF |