HRB 3 PN10 15/0.63 rotacijski troputni Rp1/2

065Z0400

HRB 3 PN10 15/0.63 rotacijski troputni Rp1/2

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.693 Kilogram
Neto težina 0.536 Kilogram
Volume 1.24 Liter
EAN 5710104033563

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Broj priključnih mjesta 3
Brtveni materijal za kućište brtvenice EPDM
China RoHS compliance Out of scope
Curenje kroz priključno mjesto maks. [% Kvs] Razdjeljivanje: 0.02
Miješanje: 0.05
Description HRB 3 PN10 15/0.63 rotacijski troputni Rp1/2
Dimenzija priključka Rp 1/2
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
In scope of WEEE and contain batteries No
Karakteristika protoka Karakteristika S
Kvs vrijednosti [m³/h] 0.63 m³/h
Materijal klizne papučice Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal stošca ventila Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Materijal tijela ventila Mjed otporan na koroziju CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Nazivni tlak [bar] 10 bar
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
PN alternativni VSP 6
Primjena Grijanje
Promjer [mm] 15 mm
Radni moment [Nm] 5 N-m
SCIP dossier no. b522cde8-91be-41f7-a332-895ff80167a5
SCIP dossier product name HRB HRE HFE
Skupina proizvoda Other valves
Temperatura medija [°C] [Max.] 110 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 2 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Verzija ugradnje Protok
Vrsta HRB 3
Vrste spoja unutarnji navoj
Zaporni diferencijalni tlak (miješajući) [bar] [Max.] 1 bar
Zaporni diferencijalni tlak (razdjelni) [bar] [Max.] 2 bar

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality