Kuglaste slavine, JIP-FF, FB, ručka, Puni protok, PN 25, DN 100, Prirubnica

065N1940

JIP-FF DN100 FB PN25 L hi L325

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 31.932 Kg
Neto težina 31.932 Kg
Volume 42.199 Liter
EAN 5702421660256

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Broj priključnih mjesta 2
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-FF DN100 FB PN25 L hi L325
Dimenzija ventila DN 100
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
Duljina [mm] 325 mm
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija Uključeno/isključeno
In scope of WEEE and contain batteries No
Kut vrtnje [°] 90 °
Kvs vrijednosti [m³/h] 2300 m³/h
Materija prirubnice EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal kuglastog ventila Nehrđajući čelik
Materijal osovine ventila Nehrđajući čelik npr. X2CrNi19-11 (EN10272) / mat. br. 1.4306
Materijal tijela Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal tijela ventila Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Materijal za brtvljenje osovine PTFE/grafit
Materijal za brtvljenje stošca/sjedišta PTFE+C
Materijal zavarenih krajeva Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Nazivni tlak PN 25
Okolna temperatura [°C] [Min.] -40 °C
pH medija [Max.] 10
pH medija [Min.] 7
Primjena Grijanje i hlađenje
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] 25 bar
Skupina proizvoda Ball valves
Smjer ugradnje sve
Standard za odobrenje EN 12266 dio 1 P10-P11-P12 i dio 2 F20
Direktiva za tlačnu opremu (PED) 97/23/EEZ modul H1
Stopa curenja [% Kvs] Stopa curenja A
Temperatura medija [°C] [Max.] 180 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] 0 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min.] -40 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
UK RoHS compliance Out of scope
Vrsta JIP-FF, FB, Handle
Vrsta rada Ručka
Vrsta ventila Puni protok
Vrste spoja Prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality