FVF, PN 16, DN 125, S kuglastom slavinom za pražnjenje, Prirubnica

065B7735

FVF DN125 PN16 s ugrađenom kuglastom slavinom

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 40.5 Kilogram
Neto težina 32.8 Kilogram
Volumen 92.04 Liter
EAN 5702421555606

 

Alternativni medij Mješavina vode i glikola do 50 %
Broj mreža [broj/cm²] 25
China RoHS compliance Out of scope
Description FVF DN125 PN16 s ugrađenom kuglastom slavinom
Dimenzija DN 125
Dimenzija priključka 125
Dozvoljeni medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS compliance Out of scope
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs vrijednosti [m³/h] 340 m³/h
Label product Yes
Materijal Sivo lijevano željezo EN-GJL-250 (GG25)
Nazivni tlak PN 16
Nazivni tlak [bar] 16 bar
Promjer [mm] 125 mm
Skupina proizvoda Auxiliary Products
Standard za odobrenje DIN EN 1092-2
Temperatura medija [°C] [Max.] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.] -10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH No
UK RoHS compliance Out of scope
Veličina otvora mreže hvatača nečistoće [mm] 1.18 mm
Vrsta FVF
Vrsta hvatača nečistoće S kuglastom slavinom za pražnjenje
Vrste spoja Prirubnica

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality