Uronske čahure, Za vrstu proizvoda: AVT, 210 mm, R 3/4, Mjed
065-4416
Uronska čahura, AVT, 16 mm, mjed (osjetnik 210), PN25
Uronska čahura, AVT, 16 mm, mjed (osjetnik 210), PN25
Bruto težina | 0.207 Kg |
Neto težina | 0.177 Kg |
Volume | 4.546 Liter |
EAN | 5702421812723 |
Bruto težina | 0.207 Kg |
Neto težina | 0.177 Kg |
Volume | 4.546 Liter |
EAN | 5702421812723 |
Description | Uronska čahura, AVT, 16 mm, mjed (osjetnik 210), PN25 |
Dimenzija priključka | R 3/4 |
Duljina [mm] | 210 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal | Mjed |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 50 mm |
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 32 mm |
Skupina proizvoda | Accessories - SAC |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Immersion pockets |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Za vrstu proizvoda | AVT |
Description | Uronska čahura, AVT, 16 mm, mjed (osjetnik 210), PN25 |
Dimenzija priključka | R 3/4 |
Duljina [mm] | 210 mm |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Materijal | Mjed |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Max.] | 50 mm |
Prikladno za ventil promjera od [mm] [Min.] | 32 mm |
Skupina proizvoda | Accessories - SAC |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Vrsta | Immersion pockets |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Za vrstu proizvoda | AVT |