V74D52, PN 25, DN 25, Protok [m3/h]: 0.00, Vanjski navoj, Verzija ugradnje: slobodno
065-4209
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Bruto težina | 3.414 Kilogram |
Neto težina | 3.414 Kilogram |
Volumen | 9.52 Liter |
EAN | 5702421805725 |
Bruto težina | 3.414 Kilogram |
Neto težina | 3.414 Kilogram |
Volumen | 9.52 Liter |
EAN | 5702421805725 |
Broj priključnih mjesta | 2 |
Description | V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5 |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Dozvoljeni medij | Termo oil |
Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 8 m³/h |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 25 mm |
Protok [m3/h] | 0 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 0 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina pogona [cm2] | 31 cm² |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | V74D52 |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Vanjski navoj |
Broj priključnih mjesta | 2 |
Description | V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5 |
Dimenzija ventila | DN 25 |
Dozvoljeni medij | Termo oil |
Funkcija | Regulator za smanjenje tlaka |
Funkcija VSP - P | Da |
Funkcija VSP - Q | Ne |
Funkcija VSP - T | Ne |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs vrijednosti [m³/h] | 8 m³/h |
Materijal tijela ventila | Crvena bronca CuSn5ZnPb (Rg5) |
Nazivni tlak | PN 25 |
Nazivni tlak [bar] | 25 bar |
Ograničenje protoka | Ne |
Primjena | Daljinsko grijanje |
Promjer [mm] | 25 mm |
Protok [m3/h] | 0 m³/h |
Protok [m³/h] [Max.] | 0 m³/h |
Raspon diferencijalnog tlaka [bar] [Max.] | 12 bar |
Regulacija protoka | Ne |
Regulator tlaka | Regulator za smanjenje tlaka |
Skupina proizvoda | Pressure flow controllers |
Stopa curenja [% Kvs] | 0.02 |
Temperatura medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Veličina pogona [cm2] | 31 cm² |
Verzija ugradnje | slobodno |
Vrsta | V74D52 |
Vrsta postavke | Podesivo |
Vrste spoja | Vanjski navoj |