Pretvarač tlaka, MBS 9300, 0.00 mbar - 40.00 mbar, 0.00 psi - 0.58 psi
064G5221
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9300-B111-A1GB04-1
Vrsta tlačnog priključka: G, Veličina tlačnog priključka: 1/4, Indeks specifikacija: MBS 9300-B111-A1GB04-1
Bruto težina | 0.176 Kg |
Neto težina | 0.161 Kg |
Volume | 0.255 Liter |
EAN | 5702428881869 |
Bruto težina | 0.176 Kg |
Neto težina | 0.161 Kg |
Volume | 0.255 Liter |
EAN | 5702428881869 |
+ napajanje | Pin 1 |
- zajedničko | Pin 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Angular connector |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Greška pol. ugrad. na 180° ±FS(%) | 1.25 % |
Histereza i ponavljanje ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | MBS 9300-B111-A1GB04-1 |
IP raspon kućišta | IP65 |
Izdržljivost P na 10 – 90 % FS | 10000000 |
Izlazni signal | Current |
Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
Napomene o tlačnom priključku | A |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 9 V |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
Preporučeni pritezni moment [Nm] | 25 nm |
Pressure range [mbar] [max] | 40 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Prigušnik pulsa | No |
Product Name Description | Pretvarač tlaka |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.] | 125 °C |
Raspon temperature pohrane [°C] [min.] | -40 °C |
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.] | 257 °F |
Raspon temperature pohrane [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon tlaka [psi] [maks.] | 0.58 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] | 0 psi |
Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
Sasvim siguran | Ne |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB unutra CTR ±FS [%] | 5 % |
Tlak izgaranja [bar] | 50 bar |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 3.5 bar |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tlačni priključak HEX [mm] | 27 mm |
Toč. pri ref. temp. ±FS obično [%] | 2 % |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | Pg 9 |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrsta | MBS 9300 |
Vrsta tlačnog priključka | G |
+ napajanje | Pin 1 |
- zajedničko | Pin 2 |
China RoHS compliance | Yes |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Električni priključak | Angular connector |
Električni priključci, muški/ženski | MUŠKI |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Greška pol. ugrad. na 180° ±FS(%) | 1.25 % |
Histereza i ponavljanje ±FS[%] | 0.1 % |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indeks specifikacija | MBS 9300-B111-A1GB04-1 |
IP raspon kućišta | IP65 |
Izdržljivost P na 10 – 90 % FS | 10000000 |
Izlazni signal | Current |
Izlazni signal [mA] [maks.] | 20 mA |
Izlazni signal [mA] [min.] | 4 mA |
Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [maks.] | 80 °C |
Kompenzirani raspon temperature [°C] [min.] | 0 °C |
Napomene o tlačnom priključku | A |
Napon napajanja [V] DC [min.] | 9 V |
Nelinearnost BFSL ±FS [%] | 0.2 % |
Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Opskrbni napon [V] DC [Max] | 32 V |
Preporučeni pritezni moment [Nm] | 25 nm |
Pressure range [mbar] [max] | 40 mbar |
Pressure range [mbar] [min] | 0 mbar |
Prigušnik pulsa | No |
Product Name Description | Pretvarač tlaka |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 125 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 100 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -25 °C |
Raspon temperature pohrane [°C] [maks.] | 125 °C |
Raspon temperature pohrane [°C] [min.] | -40 °C |
Raspon temperature pohrane [°F] [maks.] | 257 °F |
Raspon temperature pohrane [°F] [min.] | -40 °F |
Raspon tlaka [psi] [maks.] | 0.58 psi |
Raspon tlaka [psi] [min.] | 0 psi |
Referenca jedinice tlaka | Gauge (relative) |
Referentna temperatura [°C] | 25 °C |
Sasvim siguran | Ne |
SCIP dossier no. | 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d |
SCIP dossier product name | AKS/MBS |
Skupina proizvoda | Sensors |
Standardni električni priključak | EN 175301-803-A |
Standardni tlačni priključak | DIN 3852-E |
Supply voltage [V] DC [max] | 32 V |
Supply voltage [V] DC [min] | 9 V |
TEB unutra CTR ±FS [%] | 5 % |
Tlak izgaranja [bar] | 50 bar |
Tlak preopterećenja, maks. [bar] | 3.5 bar |
Tlak, muški/ženski | MUŠKI |
Tlačni priključak HEX [mm] | 27 mm |
Toč. pri ref. temp. ±FS obično [%] | 2 % |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Yes |
Veličina električnog priključka | Pg 9 |
Veličina tlačnog priključka | 1/4 |
Vrsta | MBS 9300 |
Vrsta tlačnog priključka | G |