tlačna sklopka, CKB

061Z1003

Funkcija poništenja: Automatski, Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, IP raspon kućišta: IP65, Maks. radni tlak [bar]: 143

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.214 Kilogram
Neto težina 0.18 Kilogram
Volumen 0.52 Liter
EAN 5702424504755

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Električni priključak DIN viličasta stopica
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija kontakta SPDT
Funkcija poništenja Automatski
Indeks specifikacija CKB-2UCLA1003
IP raspon kućišta IP65
Kategorija raspona tlaka Visoki tlak
Količina po obliku pakiranja 25 pc
Komentari o električnom priključku DIN plug not included
Maks. radni tlak [bar] 143 bar
Maks. radni tlak [psig] 2074 psig
Napomene o tlačnom priključku Deflator
Naziv proizvoda tlačna sklopka
Nazivna snaga kontakata AC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar] 38 bar
Niži aktivni tlak [psi] 551 psi
Oblik ambalaže Više pakiranja
Odobrenje CE 0035
TÜV
Pressure connection length[in] 0.55 in
Pressure connection length[mm] 14 mm
Radne tvari R744
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 150 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 302 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -40 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 70 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -40 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 158 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -40 °F
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Tlak, muški/ženski Ženski
UK RoHS compliance Yes
Veličina tlačnog priključka 1/4 in
Viši aktivni tlak [bar] 48 bar
Viši aktivni tlak [psi] 696 psi
Vrsta CKB
Vrsta tlačnog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality