Četverosmjerni povratni ventil, STF-H0351
061L1351
Raspon temperature medija [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Veličina usisnog priključka [in]: 5/8, Veličina tlačnog priključka [in]: 1/2, Stil konfiguracije izvedbe: B
Raspon temperature medija [°C]: -30 - 130, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Veličina usisnog priključka [in]: 5/8, Veličina tlačnog priključka [in]: 1/2, Stil konfiguracije izvedbe: B
Bruto težina | 0.459 Kg |
Neto težina | 0.378 Kg |
Volume | 1.922 Liter |
EAN | 5715162259054 |
Bruto težina | 0.459 Kg |
Neto težina | 0.378 Kg |
Volume | 1.922 Liter |
EAN | 5715162259054 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 7.18 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 6.63 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 10.11 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 9.34 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 13.7 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 7.94 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 12.43 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 11.2 kW |
Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
Maks. propuštanje [cm³/min] | 1500 cm³/min |
Maks. radni tlak [bar] | 45 bar |
Materijal procesnog priključka | Bakar |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
MinODP [bar] | 3 bar |
MinODP [psi] | 50 psi |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
Oznaka vrste | STF-H0351 |
Product Name Description | Četverosmjerni povratni ventil |
Radne tvari |
R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -4 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
Skupina proizvoda | 4-way reversing valves |
Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
Stil konfiguracije izvedbe | B |
Svitak | Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uvjet kap. 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Uvjet kap.1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 1/2 |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 12,95 |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 |
Veličina tlačnog priključka [mm] | 9.7 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 |
Veličina usisnog priključka [mm] | 12.95 mm |
Vrsta | STF |
Vrsta tlačnog priključka | Ženski |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 7.18 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 6.63 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 10.11 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 9.34 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 13.7 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 7.94 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 12.43 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 11.2 kW |
Količina po obliku pakiranja | 32 pc |
Maks. propuštanje [cm³/min] | 1500 cm³/min |
Maks. radni tlak [bar] | 45 bar |
Materijal procesnog priključka | Bakar |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
MinODP [bar] | 3 bar |
MinODP [psi] | 50 psi |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
Oznaka vrste | STF-H0351 |
Product Name Description | Četverosmjerni povratni ventil |
Radne tvari |
R134a R22 R290 R32 R404A R407A R407C R410A R448A R449A R452B R454B R454C |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 130 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -4 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -30 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
SCIP dossier no. | f8fe2fb6-0750-4373-b03a-5b5988b72210 |
SCIP dossier product name | Four-way valve(1) |
Skupina proizvoda | 4-way reversing valves |
Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
Stil konfiguracije izvedbe | B |
Svitak | Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uvjet kap. 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Uvjet kap.1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 1/2 |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 12,95 |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 |
Veličina tlačnog priključka [mm] | 9.7 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 5/8 |
Veličina usisnog priključka [mm] | 12.95 mm |
Vrsta | STF |
Vrsta tlačnog priključka | Ženski |