4-way reversing valve, STF-0404G3
061L1317
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Suction conn size [in]: 3/4, Discharge conn size [in]: 1/2, Design config. Style: B
Medium temperature range [°C]: -20 - 120, MaxOPD [bar]: 31.0, MinODP [bar]: 3.000, Suction conn size [in]: 3/4, Discharge conn size [in]: 1/2, Design config. Style: B
Bruto težina | 0.848 Kg |
Neto težina | 0.839 Kg |
Volume | 2.433 Liter |
EAN | 5702428910941 |
Bruto težina | 0.848 Kg |
Neto težina | 0.839 Kg |
Volume | 2.433 Liter |
EAN | 5702428910941 |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 18.13 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 16.76 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 25.53 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 23.6 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 22.23 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 20.03 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 31.35 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 28.26 kW |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Maks. propuštanje [cm³/min] | 4000 cm³/min |
Materijal procesnog priključka | Bakar |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
MinODP [bar] | 3 bar |
MinODP [psi] | 44 psi |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
Oznaka vrste | STF-0404G3 |
Product Name Description | 4-way reversing valve |
Radne tvari |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -4 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
Skupina proizvoda | 4-way reversing valves |
Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
Stil konfiguracije izvedbe | B |
Svitak | Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uvjet kap. 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Uvjet kap.1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 3/4 |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 19,15 |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 |
Veličina tlačnog priključka [mm] | 12.8 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 |
Veličina usisnog priključka [mm] | 19.15 mm |
Vrsta | STF |
Vrsta tlačnog priključka | Ženski |
China RoHS compliance | Out of scope |
EU RoHS compliance | Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 18.13 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 16.76 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 25.53 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 23.6 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] | 22.23 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] | 20.03 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] | 31.35 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] | 28.26 kW |
Količina po obliku pakiranja | 24 pc |
Maks. propuštanje [cm³/min] | 4000 cm³/min |
Materijal procesnog priključka | Bakar |
MaxOPD [bar] | 31 bar |
MaxOPD [psig] | 450 psig |
MinODP [bar] | 3 bar |
MinODP [psi] | 44 psi |
Oblik ambalaže | Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Otpornost na vibracije [m/s²] | 19.6 m/s² |
Oznaka vrste | STF-0404G3 |
Product Name Description | 4-way reversing valve |
Radne tvari |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] | 120 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] | 248 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] | -4 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] | 55 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] | -20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] | 131 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] | -4 °F |
Skupina proizvoda | 4-way reversing valves |
Standard otpornosti na udarce | JIS C 60068-2-27 |
Standardno ispitivanje vibracija | JIS C 60068-2-6 |
Stil konfiguracije izvedbe | B |
Svitak | Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Uvjet kap. 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Uvjet kap.1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] | 3/4 |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] | 19,15 |
Veličina tlačnog priključka [in] | 1/2 |
Veličina tlačnog priključka [mm] | 12.8 mm |
Veličina usisnog priključka [in] | 3/4 |
Veličina usisnog priključka [mm] | 19.15 mm |
Vrsta | STF |
Vrsta tlačnog priključka | Ženski |