China RoHS compliance |
Out of scope |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] |
7.18 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] |
6.63 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] |
10.11 kW |
Kap. R407C @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] |
9.34 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 1) [kW] |
8.81 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,1 bar (uvjet 2) [kW] |
7.94 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 1) [kW] |
12.43 kW |
Kap. R410A @ Δp: 0,2 bar (uvjet 2) [kW] |
11.2 kW |
Količina po obliku pakiranja |
32 pc |
Maks. propuštanje [cm³/min] |
1500 cm³/min |
Materijal procesnog priključka |
Bakar |
MaxOPD [bar] |
31 bar |
MaxOPD [psig] |
450 psig |
MinODP [bar] |
3.43 bar |
MinODP [psi] |
50 psi |
Oblik ambalaže |
Industrijsko pakiranje |
Odobrenje |
CE UKCA VDE |
Otpornost na vibracije [m/s²] |
19.6 m/s² |
Oznaka vrste |
STF-0204G3 |
Product Name Description |
Četverosmjerni povratni ventil |
Radne tvari |
R134a R22 R404A R407C R410A |
Raspon temperature medija [°C] [Max.] |
120 °C |
Raspon temperature medija [°C] [Min.] |
-20 °C |
Raspon temperature medija [°F] [maks.] |
248 °F |
Raspon temperature medija [°F] [min.] |
-4 °F |
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] |
55 °C |
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] |
-20 °C |
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] |
131 °F |
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] |
-4 °F |
Skupina proizvoda |
4-way reversing valves |
Standard otpornosti na udarce |
JIS C 60068-2-27 |
Standardno ispitivanje vibracija |
JIS C 60068-2-6 |
Stil konfiguracije izvedbe |
D |
Svitak |
Ne |
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH |
No |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Uvjet kap. 2 [°C] |
54,4 °C condensing 5°C sub-cooling 5°C super-heat 7,2°C evaporating |
Uvjet kap.1 [°C] |
0°C sub-cooling 38°C condensing 5°C evaporating 5°C super-heat |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [in] |
5/8 |
Vel. priklj. za isparavanje / kondenziranje [mm] |
16,03 |
Veličina tlačnog priključka [in] |
3/8 |
Veličina tlačnog priključka [mm] |
9.7 mm |
Veličina usisnog priključka [in] |
5/8 |
Veličina usisnog priključka [mm] |
16.03 mm |
Vrsta |
STF |
Vrsta tlačnog priključka |
Ženski |