Fiksni presostat, ACB, 3.00 bar, 2.00 bar

061F7076

Viši aktivni tlak [bar]: 3.00, Niži aktivni tlak [bar]: 2.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Viličasti priključci, IP raspon kućišta: IP40

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.029 Kilogram
Neto težina 0.028 Kilogram
Volume 0.064 Liter
EAN 5702428266932

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Električni priključak Viličasti priključci
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija kontakta SPST(NO)
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Ne
In scope of WEEE and contain batteries No
Indeks specifikacija ACB-2UA49
IP raspon kućišta IP40
Kategorija raspona tlaka Nizak tlak
Količina po obliku pakiranja 300 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Kućište OBIČNI
Maks. radni tlak [bar] 35 bar
Maks. radni tlak [psig] 508 psig
Napomene o tlačnom priključku Deflator
Nazivna snaga kontakata AC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar] 2 bar
Niži aktivni tlak [psi] 29 psi
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
UKCA
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Product Name Description Fiksni presostat
Radne tvari R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Radne tvari bez ulja R1234ze(E)
R134a
R513A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -20 °F
SCIP dossier no. 079d01cc-2047-493a-94b7-984b80c43a88
SCIP dossier product name ACB-LCB_ Cartridge pressure switch
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Tlak izgaranja [bar] 200 bar
Tlak izgaranja [psig] 2900 psig
Tlak, muški/ženski Ženski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja Vertical +/- 45º
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 18
Veličina tlačnog priključka 1/4 in
Viši aktivni tlak [bar] 3 bar
Viši aktivni tlak [psi] 44 psi
Vrsta ACB
Vrsta tlačnog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality