Fiksni presostat, ACB, 42.00 bar, 33.00 bar
061F6463
Viši aktivni tlak [bar]: 42.00, Niži aktivni tlak [bar]: 33.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Lemni priključak, ODM, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Viličasti priključci, IP raspon kućišta: IP40