Fiksni presostat, ACB, 45.00 bar, 35.00 bar
061F6307
Viši aktivni tlak [bar]: 45.00, Niži aktivni tlak [bar]: 35.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65