Fiksni presostat, ACB, 43.00 bar, 32.00 bar
061F6187
Viši aktivni tlak [bar]: 43.00, Niži aktivni tlak [bar]: 32.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NC), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65