Fiksni presostat, ACB, 12.40 bar, 9.30 bar
061F6170
Viši aktivni tlak [bar]: 12.40, Niži aktivni tlak [bar]: 9.30, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65