Fiksni presostat, ACB, 6.00 bar, 4.00 bar
061F6107
Viši aktivni tlak [bar]: 6.00, Niži aktivni tlak [bar]: 4.00, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65