Fiksni presostat, ACB, 1.5 bar, 0.5 bar

061F6011

Viši aktivni tlak [bar]: 1.5, Niži aktivni tlak [bar]: 0.5, Funkcija poništenja: Automatski, Funkcija kontakta: SPST(NO), Vrsta tlačnog priključka: Holender, Veličina tlačnog priključka: 1/4 in, Električni priključak: Kabel, IP raspon kućišta: IP65

Pojedinosti o proizvodu

Bruto težina 0.082 Kilogram
Neto težina 0.078 Kilogram
Volumen 0.218 Liter
EAN 5702428268004

 

Boja žice Crna
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Duljina kabela [in] 59.06 in
Duljina kabela [m] 1.5 m
Električni priključak Kabel
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funkcija kontakta SPST(NO)
Funkcija poništenja Automatski
Funkcionalno Ne
Indeks specifikacija ACB-2UA127W
IP raspon kućišta IP65
Kategorija raspona tlaka Nizak tlak
Količina po obliku pakiranja 100 pc
Kompatibilnost lubrikanata Primjene bez ulja
Kućište REGULAR HOT-MELT
Maks. radni tlak [bar] 35 bar
Maks. radni tlak [psig] 508 psig
Napomene o tlačnom priključku Deflator
Naziv proizvoda Fiksni presostat
Nazivna snaga kontakata AC=6 A, 250 V
Niži aktivni tlak [bar] 0.5 bar
Niži aktivni tlak [psi] 7 psi
Oblik ambalaže Industrijsko pakiranje
Odobrenje C UL US UL873
CE 0035
TÜV
Pribor proizvoda Dodatni pribor za sklopke
Radne tvari R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Radne tvari bez ulja R134a
R513A
Radne tvari koje je odobrio UL R125
R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R410A
R438A
R448A
R449A
R452A
R513A
Raspon temperature medija [°C] [Max.] 135 °C
Raspon temperature medija [°C] [Min.] -55 °C
Raspon temperature medija [°F] [maks.] 275 °F
Raspon temperature medija [°F] [min.] -70 °F
Raspon temperature okoliša [°C] [Max.] 85 °C
Raspon temperature okoliša [°C] [Min.] -30 °C
Raspon temperature okoliša [°F] [maks.] 185 °F
Raspon temperature okoliša [°F] [min.] -20 °F
SCIP dossier no. 3214dac9-e7f5-4553-abfe-56ba718eab3c
SCIP dossier product name ACB/LCB, Cartridge pressure switch, flare connection
Skupina proizvoda Switches and thermostats
Tlak izgaranja [bar] 200 bar
Tlak izgaranja [psig] 2900 psig
Tlak, muški/ženski Ženski
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Ugradnja Vertical +/- 45º
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UL evaluated Yes
Veličina tlačnog priključka 1/4 in
Viši aktivni tlak [bar] 1.5 bar
Viši aktivni tlak [psi] 22 psi
Vrsta ACB
Vrsta kabela AWG18
Vrsta tlačnog priključka Holender

Accessories

Rezervnih dijelova

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality